chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PT15PSIG-1014-U1-DA91 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Transmetteur de pression
PT15PSIG-1014-U1-DA91
ID de la commande 6837396
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min.
-30
Température ambiante max.
85
Format
sans affichage
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
Sortie analogique tension
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Type de connecteur
DIN EN 175301-803 forme A
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Homologations
cULus
Raccord de processus
1/8”-27 NPT filetage extérieur
Température de milieu min.
-40
Température de milieu max.
125
Type de pression
Pression relative
Sortie électrique
Sortie de tension (3 conducteurs)
Matériau capteur de pression
Céramique Al₂O₃
Plage de pression
0…1.03 bar
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de tension (3 conducteurs)
Raccord de processus
1/8”-27 NPT filetage extérieur
Plage de pression
0…1.03 bar
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT15PSIG-1014-U1-DA91
En stock
Prix de liste
138,76 €
Total de l'article
138,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support