chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L460-50/150C | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température
TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L460-50/150C
ID de la commande 100002533
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
80
Format
sans afficheur (sonde intégrée)
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Type de détection
en contact avec le milieu
Raccord de processus
G 1/2″ filetage extérieur
Profondeur d'immersion L (mm)
460
Plage de mesure
-50…150 °C
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/2″ filetage extérieur
Plage de mesure
-50…150 °C
En stock
Prix de liste
155,32 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L460-50/150C
Total de l'article
155,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support