chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TS720-LI2UPN8-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détection de température
TS720-LI2UPN8-H1141
ID de la commande 100003640
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP66, IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
80
Format
avec afficheur (sonde à l'extérieur)
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
programmable N.F. / N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)/Grilamide TR90 UV
Homologations
cULus
Type de détection
en contact avec le milieu
Sortie électrique
Sortie de commutation, Sortie de courant (3 conducteurs), Sortie de tension (3 conducteurs), IO-Link
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Sortie électrique
Sortie de commutation, Sortie de courant (3 conducteurs), Sortie de tension (3 conducteurs), IO-Link
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
290,29 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TS720-LI2UPN8-H1141
Total de l'article
290,29 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support