chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
M18TB8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur de température
M18TB8
ID de la commande 3073645
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Protocole de communication
Série 1 fil
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Couleur de câble
Noir
Type de détection
sans contact
Raccord de processus
M18 × 1
Sortie électrique
Sortie de commutation
Plage de mesure
0…300 °C
Caractéristiques principales
Protocole de communication
Série 1 fil
Sortie électrique
Sortie de commutation
Raccord de processus
M18 × 1
Plage de mesure
0…300 °C
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
M18TB8
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
471,54 €
Total de l'article
471,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support