chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
M18TIP6EQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur de température
M18TIP6EQ
ID de la commande 3078465
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Protocole de communication
Série 1 fil
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Type de détection
sans contact
Raccord de processus
M18 × 1
Sortie électrique
Sortie de courant (3 conducteurs)
Plage de mesure
0…300 °C
Caractéristiques principales
Protocole de communication
Série 1 fil
Sortie électrique
Sortie de courant (3 conducteurs)
Raccord de processus
M18 × 1
Plage de mesure
0…300 °C
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
592,14 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
M18TIP6EQ
Total de l'article
592,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support