chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TP-103A-G1/8-H1141-L024 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température
TP-103A-G1/8-H1141-L024
ID de la commande 9910401
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
120
Format
Sonde de température
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Homologations
cULus
Type de détection
en contact avec le milieu
Raccord de processus
G 1/8” filetage externe
Sortie électrique
résistance
Profondeur d'immersion L (mm)
24
Plage de mesure
-50…120 °C
Caractéristiques principales
Sortie électrique
résistance
Raccord de processus
G 1/8” filetage externe
Plage de mesure
-50…120 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
59,18 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-103A-G1/8-H1141-L024
Total de l'article
59,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support