chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
TP-504A-TRI3/4-H1141-L100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détection de température
TP-504A-TRI3/4-H1141-L100
ID de la commande 9910430
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
120
Format
Sonde de température
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Homologations
cULus
Type de détection
en contact avec le milieu
Raccord de processus
Tri-Clamp 3/4″
Sortie électrique
résistance
Profondeur d'immersion L (mm)
100
Plage de mesure
-50…120 °C
Caractéristiques principales
Sortie électrique
résistance
Raccord de processus
Tri-Clamp 3/4″
Plage de mesure
-50…120 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
88,00 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-504A-TRI3/4-H1141-L100
Total de l'article
88,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support