chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
TP-306A-CF-H1141-L2000 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température
TP-306A-CF-H1141-L2000
ID de la commande 9910480
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Format
Sonde de température
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Homologations
cULus
Type de détection
en contact avec le milieu
Raccord de processus
Pour des raccordements par bague de serrage, pour le montage direct
Sortie électrique
résistance
Profondeur d'immersion L (mm)
2000
Plage de mesure
-50…105 °C
Caractéristiques principales
Sortie électrique
résistance
Raccord de processus
Pour des raccordements par bague de serrage, pour le montage direct
Plage de mesure
-50…105 °C
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-306A-CF-H1141-L2000
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
42,57 €
Total de l'article
42,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support