chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L100
ID de la commande 9910543
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
80
Format
sans afficheur (sonde intégrée)
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Type de détection
en contact avec le milieu
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Profondeur d'immersion L (mm)
100
Plage de mesure
0…150 °C
Caractéristiques principales
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Plage de mesure
0…150 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
107,47 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L100
Total de l'article
107,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support