chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
TTM-100-LIUPN-H1140 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détection de température
TTM-100-LIUPN-H1140
ID de la commande 9910632
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
80
Format
sans afficheur (sonde à l'extérieur)
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
programmable N.F. / N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Type de détection
en contact avec le milieu
Raccord de processus
M12 × 1
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutation
Plage de mesure
-50…350 °C
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutation
Raccord de processus
M12 × 1
Plage de mesure
-50…350 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
128,92 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TTM-100-LIUPN-H1140
Total de l'article
128,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support