chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TP-206A-CF-H1141-L050 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détection de température
TP-206A-CF-H1141-L050
ID de la commande 9910646
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
120
Format
Sonde de température
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Homologations
cULus
Type de détection
en contact avec le milieu
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Sortie électrique
résistance
Profondeur d'immersion L (mm)
50
Plage de mesure
-50…120 °C
Caractéristiques principales
Sortie électrique
résistance
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Plage de mesure
-50…120 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
64,13 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-206A-CF-H1141-L050
Total de l'article
64,13 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support