chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024
ID de la commande 9910652
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
80
Format
sans afficheur (sonde intégrée)
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
programmable N.F. / N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Homologations
cULus
Type de détection
en contact avec le milieu
Raccord de processus
G 1/8” filetage externe
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutation
Profondeur d'immersion L (mm)
24
Plage de mesure
-50…110 °C
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutation
Raccord de processus
G 1/8” filetage externe
Plage de mesure
-50…110 °C
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
179,30 €
Total de l'article
179,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support