- Mode de protection
 - IP67
 - Température ambiante min. (°C)
 - -40
 - Température ambiante max.  (°C)
 - 80
 - Format
 - sans afficheur (sonde intégrée)
 - Conditions de montage
 - détecteur d'immersion
 - Raccordement électrique
 - Connecteur
 - Tension de service
 - DC
 - Fonction de l'élément de commutation
 - programmable N.F. / N.O.
 - Fonction de sortie
 - PNP/NPN
 - Matériau de boîtier
 - acier inoxydable
 - Protocole de communication
 - IO-Link
 - Type de connecteur
 - M12 × 1
 - Qualité de boîtier
 - 1.4404 (AISI 316L)
 - Homologations
 - cULus
 - Type de détection
 - en contact avec le milieu
 - Raccord de processus
 - pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
 - Sortie électrique
 - Sortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutation
 - Profondeur d'immersion L (mm)
 - 100
 - Plage de mesure
 - -70…500 °C