chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
TP-103A-N1/8-H1141-L013 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température
TP-103A-N1/8-H1141-L013
ID de la commande 9910765
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
120
Format
Sonde de température
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Homologations
cULus
Type de détection
en contact avec le milieu
Raccord de processus
1/8″ NPT filetage extérieur
Sortie électrique
résistance
Profondeur d'immersion L (mm)
13
Plage de mesure
-50…120 °C
Caractéristiques principales
Sortie électrique
résistance
Raccord de processus
1/8″ NPT filetage extérieur
Plage de mesure
-50…120 °C
En stock
Prix de liste
52,80 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-103A-N1/8-H1141-L013
Total de l'article
52,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support