Détection de température
TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L300
Numéro de la commande 9910829En stock | |
Groupe de prix | D2 |
Prix de liste | 140,14 € |
Total de l'article140,14 €
Quantité
- Mode de protection
- IP67
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température ambiante max. (°C)
- 80
- Format
- sans afficheur (sonde intégrée)
- Conditions de montage
- détecteur d'immersion
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Tension de service
- DC
- Fonction de l'élément de commutation
- programmable N.F. / N.O.
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable/plastique
- Protocole de communication
- IO-Link
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L)
- Homologations
- cULus
- Type de détection
- en contact avec le milieu
- Raccord de processus
- pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
- Sortie électrique
- Sortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutation
- Profondeur d'immersion L (mm)
- 300
- Plage de mesure
- -70…500 °C
Caractéristiques principales
- Protocole de communication
- IO-Link
- Sortie électrique
- Sortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutation
- Raccord de processus
- pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
- Plage de mesure
- -70…500 °C