VBRK4.4-2PSW3M-1.5/1.5/TELRépartiteur à deux voies Répartiteur Y avec câble, connecteur femelle M12 × 1 - 2 × connecteur mâle M8 × 16630416Versiondistributeur Y à câble
Q2XABFF30-Q5Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe3814144Source de lumièreRougeFonctionCapteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixeFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)30
EC-FKFD4-0.5/16Female Flange with Strands, Rear-mounted6934552Nombre de pôles4Matériau boîtier à bride ALaitonFiletageM16 x 1,5
WLC60CW640GALED Linear Light In the Metal Housing3086899RéglableDeux niveauxSource de lumièreBlancNombre de couleurs/segments1
PT2.5V-1004-U2-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100008773Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression-1...2,5 bar
PT9V-1008-U1-DA91Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836040Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/2″, étanchéité à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression-1...9 bar
PT40R-1004-U1-H1143/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836477Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...40 bar
SMBQS30YAccessories Protective Housing3002811Type d'accessoirePièce de serrageMatériau de boîtieracier inoxydable
Q2XABFF15-QCapteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe3814140Source de lumièreRougeFonctionCapteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixeFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)15
SLSCR30-750P8Barrière immatérielle de sécurité Récepteur permettant un montage en cascade3073940Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)750Nombre de faisceaux50Résolution optique (mm)30
VC8S22-T80E-2/TELValve connector C type Connection Cable6606888Longueur de câble (m)2Matériel de lignePVC
BI2-EG08K-VP6X-H1341Capteur inductif À portée élevée4669416Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)2