SLLCE40-1750-SSafety light curtain Emitter3809165Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)1750Nombre de faisceaux50Résolution optique (mm)40
SLLE14-1680-SSafety light curtain Emitter3809155Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)1680Nombre de faisceaux192Résolution optique (mm)14
Q12AB6LPQ5Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation3074145Source de lumièreRouge polariséFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)1000
WKC4.5T-10/TXYCâble d'actionneur et de capteur / PUR Câble de raccordement6629796Longueur de câble (m)10Matériel de lignePUR
PT1000R-2004-U1-H1143Transmetteur de pression Avec sortie de tension (3 fils)100000612Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...1000 bar
PT2.5R-2001-I2-H1141Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836174Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage intérieur G 1/4″ (étanchéité à l'avant)Plage de pression0...2,5 bar
REI-10S10S-2B5000-H1181Incremental Encoder100010305Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbrearbre sortant
REM-98BA0E-7AAL-H1151Codeur absolu - Multitours100011338Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)46Diamètre d'arbre D (mm)6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
PT1.6R-1004-I2-H1141/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836742Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...1,6 bar
VAS22-S80E-5/TXLConnecteur d'électrovannes, type A Câble de raccordement6606504Longueur de câble (m)5Matériel de lignePUR
PT010R-1104-I2-H1143Transmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)100003625Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...10 bar
PKG3M-15-PSG3M/TXLCâble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge6628724Longueur de câble (m)15Matériel de lignePUR