M18SP6FF50QPMACapteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe3072708Source de lumièreIRFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNPPlage max. (mm)50
DXMR90-4KContrôleur de réseau Quatre ports de maîtres IO-Link3813874Protocole de communicationRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
PT1.5V-2004-U1-H1141Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100003142Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression-1...1,5 bar
PT16R-1003-U1-H1144Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100002847Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18Plage de pression0...16 bar
REI-05IA0E-4A2048-H1181codeur incrémental100011229Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)46Diamètre d'arbre D (mm)6.35 mmType d'arbreArbre creux
Q4XFNLAF310-Q8Capteur photoélectrique Capteur de distance à laser (triangulation)3097632Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortieNPNPlage max. (mm)310
WKC4.4T-P7X2-1-RSC4.4T/TELActuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable6626051Longueur de câble (m)1Matériel de lignePVC
PSW3M-5/TEGActuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable6630144Longueur de câble (m)5Matériel de lignePVC
RKC4.4T-P7X2-2-RSC4.4T/TELActuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable6627320Longueur de câble (m)2Matériel de lignePVC
VBRS4.4-2PKW3S-1/1/TXLRépartiteur à deux voies Connecteur en Y avec câble, prise M12x1 et deux raccords de 8 mm de diamètre.6630433Versiondistributeur Y à câble
PT5PSIG-1503-I2-H1143/D840Transmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)100004645Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18Plage de pression0...0,34 bar