PKG3M-1-RSC4T/TELCâble d'actionneur et de capteur, PVC Rallonge6626524Longueur de câble (m)1Matériel de lignePVC
PT10R-2004-I2-H1141/XTransmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)6836321Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...10 bar
RI360P0-QR24M0-3600X2-H1181Codeur sans contact Incrémentiel : 3600 ppr1593157Type de sortieincrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
K30PAF1000AMRGB7QPick-to-Light Capteur pick-and-place3814210Source de lumièreRGBNombre de couleurs/segments7Fonction de sortiePNP/NPN
REI-43H42S-2B600-H1181codeur incrémental100011482Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)100Diamètre d'arbre D (mm)42 mmType d'arbreArbre creux
WKC4.4T-P7X2-1.5-RSC4.4T/TXGCâble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge6635813Longueur de câble (m)1.5Matériel de lignePUR
WLS27XW1130DSQEclairage linéaire à LED Dans le boîtier en plastique3094281Format⌀ 27 mmRéglableDeux niveauxSource de lumièreBlancNombre de couleurs/segments1
WKC4.4T-P7X3-8-RSC4.4T/TXOCâble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge6633360Longueur de câble (m)8Matériel de lignePUR
Q12RB6RQ5Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)3074140FonctionBarrière unidirectionnelleFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)2000
REI-05I6T-2H500-H1181codeur incrémental100011172Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)36.5Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbreArbre creux
RSSD-4422-10MCâble Ethernet industriel Câble de raccordement6635142Longueur de câble (m)10Matériel de lignePUR