PT250R-2020-U3-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100000764Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Plage de pression0...250 bar
PT40R-1004-I2-H1143/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836495Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...40 bar
SLLR14-1540-SSafety light curtain Récepteur3809132Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)1540Nombre de faisceaux176Résolution optique (mm)14
SLPCR14-410P8Safety light curtain Récepteur3083599Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)410Nombre de faisceaux41Résolution optique (mm)14
RI360P0-EQR24M0-HESG25X3-H1181Codeur sans contact avec boîtier en acier inoxydable SSI1590911Type de sortieCodeur absolu multitourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
PT750PSIG-2003-U1-H1141/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837191Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18Plage de pression0...51,71 bar
UC25-S30-IOL-H1141Capteur capacitif100050171Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindé/non-blindéFonction de sortiePNP/NPN
SLLR14-1470-SSafety light curtain Récepteur3809120Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)1470Nombre de faisceaux168Résolution optique (mm)14
PT16R-2008-U1-H1143/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836371Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/2″, étanchéité à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression0...16 bar
VBRS4.4-2PKG3M-1.5/1.5/TXL2-Way Splitter Y-Splitter with Cable, Male M12 × 1 - 2x Female M8 × 16628178Versiondistributeur Y à câble
PT60R-2003-U1-H1144Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100002898Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18Plage de pression0...60 bar
BI2-EG08-AN6X/S100 3MInductive Sensor With Increased Temperature Range100050480Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)2