K50BCLXGX2PQ-93586Feu de signalisation LED Balise3093586RéglableNonSource de lumièreVertNombre de couleurs/segments1
TL70GRAQFeu de signalisation LED Tour de signalisation modulaire3092355Signal sonoreTonalité réglableRéglableNonSource de lumièreVert, RougeNombre de couleurs/segments3
S18-2VPFF200-Q5Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor with Fixed Background Suppression3091117Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNPPlage max. (mm)200
PT1.6R-1004-U1-DA91Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836711Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...1,6 bar
S18-2VPLPC-Q5Photoelectric sensor Retroreflective Sensor with Polarizing Filter3086564Source de lumièreRouge polariséFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortiePNPPlage max. (mm)6000
M18-3VNLV-Q8Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif3092548Source de lumièreRougeFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortieNPNPlage max. (mm)7500
SMBQ4XFAM12Accessoires Support de montage3091547Type d'accessoirePièce de serrageMatériau de boîtieracier inoxydable
SLLE23-1330-SBarrière immatérielle de sécurité Emetteur3809097Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)1330Nombre de faisceaux76Résolution optique (mm)23
SA-M30Accessoires Adaptateur de montage3093148Type d'accessoirePièce de serrageMatériau de boîtierPlastique
S18-2VPFF30-Q5Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor with Fixed Background Suppression3091067Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNPPlage max. (mm)30