WLS27CB570DSQEclairage linéaire à LED Dans le boîtier en plastique3095936Format⌀ 27 mmRéglableDeux niveauxSource de lumièreBleuNombre de couleurs/segments1
Q45AD9FPQCapteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique3037632Source de lumièreRougeFonctionCapteur photoélectrique pour fibre optique en plastiqueFonction de sortieNAMUR
M18-4VPDL-2MCapteur photoélectrique Capteur en mode diffus3095490Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNPPlage max. (mm)750
K70LRPVoyant de signalisation LED Balise3097869RéglableNonSource de lumièreRougeNombre de couleurs/segments1
SSA-EB1PLXR-12ECQ8-WCArrêt d'urgence Bouton d'arrêt d'urgence3800034Source de lumièreRougeMode de protectionIP65, IP67, IP69Fonction de l'élément de commutation2 x contacts N.F.
SLSE30-900P8Rideau lumineux de sécurité pour la protection du personnel Emetteur3073873Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)900Nombre de faisceaux60Résolution optique (mm)30
K70LGPQVoyant de signalisation LED Balise3097866RéglableNonSource de lumièreVertNombre de couleurs/segments1
TL50BLR2AOS3IQFeu de signalisation LED Colonne3097605Signal sonorePulsé avec intensité réglableRéglableNonSource de lumièrerouge, clignotantNombre de couleurs/segments1
LE250ICapteur photoélectrique Capteur laser en mode diffus (triangulation)3091687Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)400
PS510-10V-03-LI2UPN8-H1141/XCapteur de pression Pression relative -1…10 bar100008086Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de commutation, Sortie de courant (3 conducteurs), Sortie de tension (3 conducteurs), IO-LinkRaccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18Plage de pression-1...10 bar
M18-4VPFF50-Q8Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation3800589Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNPPlage max. (mm)50
M18-4VPFF100-Q8Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation3800601Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNPPlage max. (mm)100