Q12RB6LVCapteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif3072125Source de lumièreRougeFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)1500
SI-LS42DSHTechnologie de sécurité Interrupteur de sécurité de verrouillage de protection3047875Montage en cascade possibleNonRaccordement électriqueboîte à bornesFonction de sortielibre de potentiel
RSS4.5T-25/TXLActuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable6630639Longueur de câble (m)25Matériel de lignePUR
PT1VR-1003-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100029211Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18Plage de pression-1...0 bar
TBEN-L4-8DIP-8DOPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 entrées digitales pnp et 8 sorties digitales 2A6814010Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
SI-RFA-DM2Technologie de sécurité Module de diagnostic IO-Link3806413Protocole de communicationIO-LinkRaccordement électriquecâble avec connecteurFonction de sortiePNP
SLPMP14-410Safety light curtain Emitter/Receiver Pair3084486Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)410Nombre de faisceaux21Résolution optique (mm)14
PT1000PSIG-2014-I2-DA91Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837234Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/8″-27 NPTPlage de pression0...68,95 bar