FW-MRSPM0316-P-S-0810Connecteur confectionnable Alimentation 7/8″6935059Type de connexionraccordement par bornes à visNombre de pôles3ApplicationSignal, Alimentation
RKM52-30MCâble d'alimentation, PUR Câble de raccordement6604722Longueur de câble (m)30Matériel de lignePUR
PT0.25R-1501-I2-H1141/D840Transmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)100004261Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage intérieur G 1/4″ (étanchéité à l'avant)Plage de pression0...0,25 bar
PT2.5A-1001-IOL-H1141Transmetteur de pression avec 2 sorties de commutation et IO-Link100031975Protocole de communicationIO-LinkSortie électrique2 x sorties de commutationRaccord de processusFiletage intérieur G 1/4″ (étanchéité à l'avant)Plage de pression0...2,5 bar
RI360P0-QR24M0-1000X2-H1181Codeur sans contact Incrémentiel : 1000 ppr1593153Type de sortieincrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
LTF12IC2LDQPCapteur photoélectrique Capteur laser en mode diffus (mesure d'exécution)3094850Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)12000
S18-2VNFF100-Q8Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor with Fixed Background Suppression3091093Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortieNPNPlage max. (mm)100
WKSV4.5T-1-RSSV4.5T/TXLActuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable6626873Longueur de câble (m)1Matériel de lignePUR
REI-12H15E-2B1000-H1181Incremental Encoder100010485Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)63Diamètre d'arbre D (mm)15 mmType d'arbreArbre creux
IVU2PTBB12Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090791Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)25Source de lumièreBleuResolution752 x 480 Pixel
K30LMGXXPFeu de signalisation LED Balise3087330RéglableNonSource de lumièreVertNombre de couleurs/segments1
D10UPFPBCapteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique3072321Source de lumièreBleuFonctionCapteur photoélectrique pour fibre optique en plastiqueFonction de sortiePNP