TM18AP6DVQ8Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)3018021Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNPPlage max. (mm)500
PKG3M-1.5-RSC4T/TXO3701Câble d'actionneur et de capteur résistant aux perles de soudure Rallonge6636272Longueur de câble (m)1.5Matériel de lignePURConnecteur AFemelle, M8 x 1, DroitConnecteur BConnecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
FW-ERKSM0426-FD-P-0408Connecteur confectionnable Ethernet industriel100033304Type de connexionRaccordement Push-inConnecteur AFemelle, M12 x 1, Droit, Codage DNombre de pôles4ApplicationDonnées
QT50ULBCapteur ultrasonique Capteur en mode diffus3002726Raccordement électriqueCâbleFonction de sortieSortie analogiquePlage max. (mm)8000
REI-10S6S-2B360-H1181Incremental Encoder100010288Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbrearbre sortant
TX-PSCSérie de produits TX HMI/PLC Connecteur d'alimentation mâle pour appareils HMI TX100002938Type d'accessoireIsolant de connecteur
EA5R150PIXMODQrideau lumineux de mesure Récepteur3077527Hauteur zone surveillée (mm)150FonctionRideau lumineux – récepteurFonction de sortiePNP/sortie analogiquePlage max. (mm)4000
BL60UV395-340L30ASQTraitement d'images Eclairage de surface linéaire3815825Raccordement électriqueConnecteurMatériau de boîtieraluminiumSource de lumièreUVMode de protectionIP69K
PT40R-2008-U1-H1141/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836521Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/2″, étanchéité à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression0...40 bar
WLS28-2XGR-285SQEclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique3094491RéglableOuiSource de lumièreVert, RougeNombre de couleurs/segments2
PT40R-2004-U1-H1143Transmetteur de pression Avec sortie de tension (3 fils)6836512Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...40 bar
WKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TELCâble d'actionneur et de capteur, PVC Rallonge6625238Longueur de câble (m)0.6Matériel de lignePVCConnecteur AFemelle, M12 x 1, version coudée, Codage AConnecteur BConnecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A