S186ELDQCapteur photoélectrique émetteur à laser3036393Source de lumièreRougeFonctionBarrière unidirectionnellePlage max. (mm)15000
PT400R-2008-U1-H1141Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836617Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/2″, étanchéité à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression0...400 bar
TL50HGYRAOS4QFeu de signalisation LED Colonne3084650Signal sonoreStaccatoRéglableNonSource de lumièreVert, Jaune, RougeNombre de couleurs/segments3
DW250-70-7E-H1441Capteur à commande par câble1544531Raccordement électriqueConnecteurPlage de mesure (mm)250Fonction de sortieSortie analogique
TBEN-LL-8DIP-8DOPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 entrées numériques PNP et 8 sorties numériques PNP 2 A100004251Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
S4BR14-450-SBarrière immatérielle de sécurité Récepteur3812366Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)450Résolution optique (mm)14
SLSCP30-1500Q88Safety light curtain for personnel safety Cascadable Emitter/Receiver Pair3072452Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)1500Nombre de faisceaux100Résolution optique (mm)30
NI30-K40SR-VP4X2Capteur inductif15658Raccordement électriqueboîte à bornesConditions de montagenon-blindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)30
RSC RKC 572-9MCâble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) RallongeU-01440Longueur de câble (m)12Matériel de lignePVC
PKG 4M-3/S90/S101Ligne de détecteur industrielle gaine de câble PURU-02142Longueur de câble (m)3Matériel de ligneTPU
BKF 14-14-0.5Industrial flange connector with litz wiresU-03239Nombre de pôles14Matériau boîtier à bride ALaitonFiletageM18 x 0,75