WKC4.5T-P7X3.1-10-RSC4.5T/TXOCâble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge6627277Longueur de câble (m)10Matériel de lignePUR
SLLCE23-1750-SSafety light curtain Emitter3809163Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)1750Nombre de faisceaux100Résolution optique (mm)23
RES-183B10E-3C13B-H1181Codeur absolu - Simple tour100016352Type de sortieAbsolu monotourDiamètre de bride (mm)46Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbrearbre de trou borgne
SLLCE40-1680-SSafety light curtain Emitter3809153Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)1680Nombre de faisceaux48Résolution optique (mm)40
EC-FKD12-0.5/16Embase femelle avec toron, montage frontal6934611Nombre de pôles12Matériau boîtier à bride ALaitonFiletageM16 x 1,5
RKS54PLB-1.5-RSS54PLB/TXGCâble d'alimentation - Alimentation M12 Rallonge100023960Longueur de câble (m)1.5Matériel de lignePUR
SLLCE40-1610-SSafety light curtain Emetteur3809141Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)1610Nombre de faisceaux46Résolution optique (mm)40
PT100PSIG-2003-U3-H1141/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100001448Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18Plage de pression0...6,89 bar
NI3-M08-VP6X-H1341Capteur inductif À portée élevée4602866Raccordement électriqueConnecteurConditions de montagenon-blindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)3
BIM-UNT-AG41X/S1139/S1160Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders4685766Raccordement électriqueCâbleFormat de vérinVérin à queue d'aronde, rainuré, vérin avec rainure en T, format vérin cylindrique, Vérin avec tirantFonction de sortie2 fils
PT40R-1004-I2-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836494Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...40 bar