M12PRCapteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)3077198FonctionBarrière unidirectionnelleFonction de sortiePNPPlage max. (mm)5000
RSSD-RJ45S-4414-25MCâble Ethernet industriel Rallonge6441418Longueur de câble (m)25Matériel de lignePUR
T30R-4545-KIQPCapteur radar3808899Raccordement électriquecâble avec connecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiquePlage max. (mm)10000
REI-12H8T-4B1024-H1181codeur incrémental100010414Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)50.8Diamètre d'arbre D (mm)8 mmType d'arbreArbre creux
FCS-N1/2A4P-LIX-H1141Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée6871041Raccord de processus1/2″ NPTFonction de sortieSortie analogique
CF-M-3-G1/4-A4Accessoires raccordement par bague de serrage9910407Type d'accessoireraccordement par bague de serrageMatériau de boîtieracier inoxydable
RKP56PLA-40-RSP56PLA/TXGCâble d'alimentation - Alimentation M12 Rallonge100053196Longueur de câble (m)40Matériel de lignePUR
SGSMA2-500Q12Barrière immatérielle de sécurité Emetteur-récepteur actif avec fonction muting3803233Hauteur zone surveillée (mm)500Résolution optique (mm)500Plage max. (mm)8000
PT6R-2008-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836226Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/2″, étanchéité à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression0...6 bar
PSGS4M-4414-10MCâble Ethernet industriel Câble de raccordement6933305Longueur de câble (m)10Matériel de lignePUR
TBEN-ELL-8IOLAModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux maîtres IO-Link100053317Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP67Type de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique