PT-30HG-13-LI3-H1131/S1800Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6833595Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18Plage de pression-1.016...0 bar
FCS-GL1/2A4-NA/D024/D107Surveillance de débit Capteur d'immersion sans processeur intégré6870145Raccord de processusG 1/2″ version longue
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141/D036Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée6870018Raccord de processusG 1/2″Fonction de sortiePNP
FCS-HA4-AP8X-H1141/D385Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée6870398Raccord de processusRaccord par bague de serrage pour les tubes Ø 18 x 1,5 (EN10305-1)Fonction de sortiePNP
FCS-GL1/2A4P-LIX-H1141/D037Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée6870238Raccord de processusG 1/2″ version longueFonction de sortieSortie analogique
FCS-G1/4A4-ARX/D518 0.3MSurveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée6870109Raccord de processusG 1/4″Fonction de sortieSortie par relais
FCS-G1/4A4-ARX/D118 0.3MSurveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée6870104Raccord de processusG 1/4″Fonction de sortieSortie par relais
PT25R-1004-U2-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6834059Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...25 bar
PT10R-1004-I2-H1143/D802Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837731Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...10 bar
FCS-GL1/2A4-AP8X/D157Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée6870031Raccord de processusG 1/2″ version longueFonction de sortiePNP
FCI-N1/4D10HC22P-AP8X-H1141Surveillance de débit Détecteur inline avec électronique de traitement intégrée6870622Raccord de processus1/4″ NPTFonction de sortiePNP
FCS-GL1/2TNP-AP8X-H1141Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée6870438Raccord de processusG 1/2″Fonction de sortiePNP