PT600R-2008-I2-H1141/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836672Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/2″, étanchéité à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression0...600 bar
EA5R1800PIXMODQrideau lumineux de mesure Récepteur3077536FonctionRideau lumineux – récepteurFonction de sortiePNP/sortie analogiquePlage max. (mm)4000
SLSE30-150P8Rideau lumineux de sécurité pour la protection du personnel Emetteur3073868Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)150Nombre de faisceaux10Résolution optique (mm)30
DW3000-110-PA-H1441Capteur à commande par câble1544548Raccordement électriqueConnecteurPlage de mesure (mm)3000Fonction de sortiepotentiomètre
REI-10S6S-2B2048-H1181Incremental Encoder100010292Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbrearbre sortant
FW-MRKPM0516-P-S-1012Connecteur confectionnable Alimentation 7/8″6914520Type de connexionraccordement par bornes à visNombre de pôles5ApplicationDonnées, Alimentation, Signal
WLS27PXRGBW430HSQEclairage linéaire à LED Dans le boîtier en plastique3807464Format⌀ 27 mmRéglableProgrammableSource de lumièreRGBNombre de couleurs/segments19
WKC4T-P7X2-15-PSG3M/TXLCâble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge6633484Longueur de câble (m)15Matériel de lignePUR
PT25R-2001-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836438Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage intérieur G 1/4″ (étanchéité à l'avant)Plage de pression0...25 bar
BL60I340L14ASQTraitement d'images Eclairage de surface linéaire3815823Raccordement électriqueConnecteurMatériau de boîtieraluminiumSource de lumièreIRMode de protectionIP69K
CL50GRXANFeu de signalisation LED Colonne3010490Signal sonoreTonalité durableRéglableNonSource de lumièreVert, RougeNombre de couleurs/segments2
REM-98BA0T-7AAR-H1151Codeur absolu - Multitours100011334Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne