SLLCE14-1330-SBarrière immatérielle de sécurité Emetteur3809089Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)1330Nombre de faisceaux152Résolution optique (mm)14
SLLE40-1190-SSafety light curtain Emitter3809075Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)1190Nombre de faisceaux34Résolution optique (mm)40
PT60R-2004-U3-H1143Transmetteur de pression Avec sortie de tension (3 fils)100028860Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...60 bar
SLSCE30-750P8Rideau lumineux de sécurité pour la protection du personnel Emetteur permettant un montage en cascade3073918Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)750Nombre de faisceaux50Résolution optique (mm)30
SLLE40-1120-SSafety light curtain Emitter3809063Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)1120Nombre de faisceaux32Résolution optique (mm)40
DXMR110-8KContrôleur de réseau 8 ports maîtres IO-Link3814332Protocole de communicationRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETType d'entréeProtocole de communicationType de sortieIO-Link
REI-E-114I10E-4B512-H1181codeur incrémental100011898Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)63Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbreArbre creux
PT1VR-1004-U1-H1141/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836015Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression-1...0 bar
SDNL-0404D-1003Coupleur piconet pour DeviceNet 4 entrées digitales pnp filtre 3ms6824457Technique de raccordement signalM8Protocole réseauDeviceNetMode de protectionIP67Type de signalSortie numérique, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
PKG3M-1-PSG3S/TXLCâble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge6626408Longueur de câble (m)1Matériel de lignePURConnecteur AFemelle, M8 x 1, DroitConnecteur BConnecteur mâle, Ø 8 mm, Droit
RSSW-D9WH/T-RKSW-451-2M-2MCâble PROFIBUS Gaine de protection PUR6915924Longueur de câble (m)2Matériel de lignePURConnecteur Aconnecteur mâle/connecteur femelle, M12 x 1, Droit, Codage BConnecteur BConnecteur mâle, D-Sub, version coudée
PT2.5R-2001-I2-DA91Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836162Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage intérieur G 1/4″ (étanchéité à l'avant)Plage de pression0...2,5 bar