RSC8T-5/TELActuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable6625137Longueur de câble (m)5Matériel de lignePVC
RI360P1-QR24M2-4096X2-H1181Codeur sans contact Incrémentiel : 4096 ppr100002110Type de sortieincrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI120P2-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3PCodeur miniature Avec sortie analogique100001842Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI40P2-QR20-LU4X2-H1141Codeur miniature Avec sortie analogique100001898Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI120P2-QR20-LU4X2Codeur miniature Avec sortie analogique100001835Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI90P2-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3PCodeur miniature Avec sortie analogique100001841Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
PT40R-1003-U1-H1144Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100002849Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18Plage de pression0...40 bar
RKH4.4-2.5/TFGFood & Beverage hygienic / TPE Câble de raccordement100002406Longueur de câble (m)2.5Matériel de ligneTPE-O
VAS22-S80E-1-RKC5.31T/TXLConnecteur d'électrovannes, type A Rallonge100001769Longueur de câble (m)1Matériel de lignePUR
RI120P2-QR20-LU4X2-H1141Codeur miniature Avec sortie analogique100001901Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI60P2-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3PCodeur miniature Avec sortie analogique100001840Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI90P2-QR20-LU4X2Codeur miniature Avec sortie analogique100001834Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne