RES-180S6S-7AAR-H1151/N0Codeur absolu - Simple tour100016353Type de sortieAbsolu monotourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbrearbre sortant
LI800P1-Q25LM1-ELIUPN8X3-H1151capteur de positionnement linéaire inductif IO-Link1590619Protocole de communicationIO-LinkRaccordement électriqueConnecteurPlage de mesure (mm)800Fonction de sortiePNP/NPN, sortie analogique
RI360P4-QR24M2-HESG25X3-H1181Codeur sans contact SSI1591005Type de sortieCodeur absolu multitourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
BI5-Q08-AP6X2 0.5MInductive Sensor1600506Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)5
RI360P0-QR24M0-0001X2-H1181Codeur sans contact Incrémentiel : 1 par1593100Type de sortieincrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
BI7-Q08-AN6X2-V1131Capteur inductif À portée élevée1601622Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)7
RI360P0-QR24M0-0005X2-H1181Codeur sans contact Incrémentiel : 5 par page1593101Type de sortieincrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
NIMFE-EMT12/4.6L88-UP6X-H1141Capteur d'écrous soudés Capteur de champs magnétiques1600619Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP
PT25R-1001-U1-DA91Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836396Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage intérieur G 1/4″ (étanchéité à l'avant)Plage de pression0...25 bar