RKH4.5-0.3-RSH4.5/TFGFood & Beverage Hygienic, TPE Rallonge6935520Longueur de câble (m)0.3Matériel de ligneTPE-O
RKP44PLA-8-RSP44PLA/TXLCâble d'alimentation - Alimentation M12 Rallonge100038806Longueur de câble (m)8Matériel de lignePUR
PT500PSIG-2014-I2-H1141/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837139Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/8″-27 NPTPlage de pression0...34,47 bar
WSH4.5-5/TFGFood & Beverage Hygienic, TPE Câble de raccordement6934405Longueur de câble (m)5Matériel de ligneTPE-O
SI15-K30-AP6XCapteur inductif en forme de fourche1605001Raccordement électriqueCâbleFonction de sortiePNP
M12NLVQ8Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif3077189Source de lumièreRougeFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortieNPNPlage max. (mm)2500
QS18VN6LPQ7Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation3066429Source de lumièreRouge polariséFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortieNPNPlage max. (mm)3500
PT500PSIG-2003-U1-H1143/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837113Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18Plage de pression0...34,47 bar
SLM50B6Capteur photoélectrique Fourche optique3074977Source de lumièreRougeFonctionfourche optiqueFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)50
WKC5T-1-RSC5T/TRLCâble d'actionneur et de capteur conçu pour une utilisation avec des robots Rallonge6543076Longueur de câble (m)1Matériel de lignePUR
BI1-EH03-AP6XCapteur inductif1619325Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)1
TBPN-LL-FDIO1-2IOLModule E/S Ethernet compact et sûr Entrées et sorties numériques sûres, canaux numériques universels standard, ports de maître IO-Link100029879Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe par PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs, Entrées/sorties digitales, IO-Link