SLSP14-150Q88Rideau lumineux de sécurité pour la protection du personnel Paire d'émetteur/récepteur3072379Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)150Nombre de faisceaux20Résolution optique (mm)14
PKG4M-1-PSW4M/TXLCâble d'actuateur, de détecteur et d'alimentation / PUR Rallonge6625681Longueur de câble (m)1Matériel de lignePUR
IVU2PRBR16Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lecteur de codes-barres — capteur d'image3090731Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)16Source de lumièreRougeResolution752 x 480 Pixel
REI-43H42S-4C600-H1181codeur incrémental100011494Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)100Diamètre d'arbre D (mm)42 mmType d'arbreArbre creux
NI5-M08E-AP6X-V1131Capteur inductif À portée élevée4603005Raccordement électriqueConnecteurConditions de montagenon-blindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)5
PT1R-1008-U1-H1141Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836689Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/2″, étanchéité à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression0...1 bar
IM43-14-RIGénérateur de seuil monocanal7540042HomologationscFMus, TR CU, Homologation métrologique russeNombre de canaux1Type de signalEntrée analogiqueTension nominaleLarge plage de tension
WSC4.4T-5/TXGCâble d'actionneur et de capteur / PUR Câble de raccordement6629690Longueur de câble (m)5Matériel de lignePUR
S18SN6FF25Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor with Fixed Background Suppression3056607Source de lumièreIRFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortieNPNPlage max. (mm)25
PT300PSIG-2014-U1-DA91Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837036Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/8″-27 NPTPlage de pression0...20,68 bar
SMU31RQDPPhotoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Receiver)3075387FonctionBarrière unidirectionnelleFonction de sortieSortie par relaisPlage max. (mm)3000
FW-MRSPM0416-P-S-1012Connecteur confectionnable Alimentation 7/8″6914510Type de connexionraccordement par bornes à visNombre de pôles4ApplicationSignal, Alimentation