WKC4.4T-P7X3.2-40-RSC4.4T/TXLCâble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge6634916Longueur de câble (m)40Matériel de lignePUR
DT06-2S-A-5-RSC4.201T/TXLDeutsch Connector Extension Cable100002067Longueur de câble (m)5Matériel de lignePUR
RKS54PLB-1/TXGCâble d'alimentation - Alimentation M12 Câble de raccordement100023951Longueur de câble (m)1Matériel de lignePUR
K100PBLGYRAFeu de signalisation LED3813071Signal sonoreprogrammableRéglableProgrammableSource de lumièreVert, Jaune, Rouge
PT20R-2013-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100028556Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/8″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...20 bar
IM73-12-R/24VUCcoupleur relais monocanal7520712HomologationsTR CUNombre de canaux1Type de signalSortie numériqueTension nominale24 VUC
REI-10S12C-4B1024-H1181Incremental Encoder100010273Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)12 mmType d'arbrearbre sortant
SLSCP30-1200P88Safety light curtain for personnel safety Cascadable Emitter/Receiver Pair3073989Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)1200Nombre de faisceaux80Résolution optique (mm)30
RI360P0-EQR24M0-INCRX2-H1181Contactless Encoder with Stainless Steel Housing Incremental: 1 … 5000 ppr1590912Type de sortieincrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
JRBS-40DC-12RVBoîtier de distribution IP20 avec protection contre les courts-circuits, douze canaux Bus de terrain FOUNDATION et PROFIBUS-PA6611836
REI-05I8T-4A1024-H1181codeur incrémental100011208Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)36.5Diamètre d'arbre D (mm)8 mmType d'arbreArbre creux