SI15-K30-AZ3Capteur inductif en forme de fourche13069Raccordement électriqueCâbleFonction de sortie2 fils
SLLCR14-1470-SBarrière immatérielle de sécurité Récepteur3809114Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)1470Nombre de faisceaux168Résolution optique (mm)14
SLPP25-550Barrière immatérielle de sécurité Paire d'émetteur/récepteur3083784Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)550Nombre de faisceaux28Résolution optique (mm)25
PT1.6R-1008-U1-H1141/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836726Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/2″, étanchéité à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression0...1,6 bar
PS001A-501-LI2UPN8X-H1141/3GDdétecteur de pression (pivotable) avec une sortie analogique et une sortie logique transistorisée pnp/npn6833901
VS8EAPAF70Q5Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor with Adjustable Background Suppression3803551Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNPPlage max. (mm)70
BIM-EG08-AP6XCapteur de champs magnétiques détecteur de proximité magnéto-inductif4621310Raccordement électriqueCâbleFonction de sortiePNP
QMH26VPAF200-5MCapteur photoélectrique Capteur diffus avec suppression d'arrière-plan réglable3028806Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNPPlage max. (mm)200
TW-R15-B320Etiquette électronique HF pour les applications avec circuits d'alimentation suspendus100047102Taille de mémoire (Byte)320Type de mémoireEEPROMMode de protectionIP68Montagesans métal
EC-FSFD3-0.5/16Embase mâle avec fil toronné, montage à la face arrière6934562Connecteur AConnecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage ANombre de pôles3Matériau boîtier à bride ALaitonFiletageM16 x 1,5
PT3500PSIG-2003-U6-H1143/XPressure Transmitter Ratiometric Output (3-wire)100048323Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18Plage de pression0...241,32 bar
REI-10S10C-4B360-H1181Incremental Encoder100010261Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbrearbre sortant