B4151-0/9Connecteur confectionnable6904717Type de connexionraccordement par bornes à visConnecteur AFemelle, 7/8″-16 UN, DroitNombre de pôles5ApplicationSignal, Alimentation, Données
LT3PUCapteur photoélectrique Capteur laser en mode diffus (mesure d'exécution)3065508Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNP/sortie analogiquePlage max. (mm)5000
REM-106B15E-9E43B-B3M12Codeur absolu - Multitours100046561Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)63Diamètre d'arbre D (mm)15 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RKC4.4T-3-RSC4.4T/TXO3700Câble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge6632153Longueur de câble (m)3Matériel de lignePURConnecteur AFemelle, M12 x 1, Droit, Codage AConnecteur BConnecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
RSP44PLA-0.5/TXLCâble d'alimentation - Alimentation M12 Câble de raccordement100038785Longueur de câble (m)0.5Matériel de lignePURConnecteur AConnecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage L
SLLE14-1050-SSafety light curtain Emetteur3809047Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)1050Nombre de faisceaux120Résolution optique (mm)14
TBEN-LL-4FDI-4FDXModule E/S Ethernet compact et sûr Entrées et sorties sûres numériques100039886Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs
Q2XNAE-QPhotoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Emitter)3813317Source de lumièreRougeFonctioncapteur en mode barrière - émetteurPlage max. (mm)3000
REI-10S12S-2B2048-H1181codeur incrémental100010310Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)12 mmType d'arbrearbre sortant
RSC4.4T-5/TRLCâble d'actionneur et de capteur conçu pour une utilisation avec des robots Câble de raccordement6543035Longueur de câble (m)5Matériel de lignePURConnecteur AConnecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
QT50R-EU-AFHCapteur radar3025366Raccordement électriqueCâbleFonction de sortiePNP/NPNAngle de rayonnement90° x 76°Plage max. (mm)24000