FCMI-10D08DYA4P-LIUP8X-H1141Mesure du débit de passage Détecteur inline avec électronique de traitement intégrée6870603Raccord de processusRaccord par bague de serrage pour les tubes Ø 10 x 1 (EN10305-1)Fonction de sortiePNP/sortie analogique
WKS12T-2/TXLActuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable6626920Longueur de câble (m)2Matériel de lignePUR
PT15PSIVG-1005-I2-H1143/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836769Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 7/16″-20 UNFPlage de pression-1.03...0 bar
PT150PSIG-1003-I2-H1141Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837496Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18Plage de pression0...10,34 bar
WKC4T-10/TXL1001Câble d'actuateur et de détecteur résistant aux perles de soudure Câble de raccordement6630221Longueur de câble (m)10Matériel de lignePUR
RK4.5T-25-RS4.5T/S2503Câble RFID - version Economy Rallonge7030334Longueur de câble (m)25Matériel de lignePUR
VBRS4.4-2PKG3S-0.3/0.3/TELRépartiteur à deux voies Connecteur en Y avec câble, prise M12x1 et deux raccords de 8 mm de diamètre.6630443Versiondistributeur Y à câble
BC5-QF5.5-Y1X/S250Capteur capacitif2030000Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortieNAMURPortée nominale (mm)5
REI-10S10S-4B3600-H1181Incremental Encoder100010345Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbrearbre sortant
Q45BB6LLQ6Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif3041032Source de lumièreRougeFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)70000
PT16R-1004-I2-CM2.0Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100005751Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...16 bar
IVU2PTBW08Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090875Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)16Source de lumièreBlancResolution752 x 480 Pixel