TXF705-00VPSTSérie de produit TXF700 HMI en conception IP67 Ecran 5″ avec système d'exécution TX VisuPro100017839Mode de protectionIP67Diagonale d'écran (″)5Écran tactilecapacitif, Façade en verre
PT130PSIV-2014-U1-DA91Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837540Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/8″-27 NPTPlage de pression-1.03...8,96 bar
SB12TAPRQ3Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)3011159FonctionBarrière unidirectionnelleFonction de sortiePNPPlage max. (mm)1500
PT200PSIG-2001-I2-H1143Transmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)100001917Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage intérieur G 1/4″ (étanchéité à l'avant)Plage de pression0...13,79 bar
WKC4.4T-P7X2-0.6-RSC4.4T/TXLCâble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge6626025Longueur de câble (m)0.6Matériel de lignePURConnecteur AFemelle, M12 x 1, version coudée, Codage AConnecteur BConnecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
NI30U-M30-VP6XCapteur inductif À portée élevée100000631Raccordement électriqueCâbleConditions de montagenon-blindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)30
PKG4S-5-PSG4S/TXLCâble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge6627156Longueur de câble (m)5Matériel de lignePURConnecteur AFemelle, Ø 8 mm, DroitConnecteur BConnecteur mâle, Ø 8 mm, Droit
TM18VP6LPQ5Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation3042053Source de lumièreRouge polariséFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortiePNPPlage max. (mm)5500
TTM650C-206A-CF-LI6-H1140-L200-10/650°CDétection de température avec sortie de courant100046879Raccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50...500 °C
WSSW-WKSW451-3MCâble PROFIBUS Gaine de protection PUR6915946Longueur de câble (m)3Matériel de lignePURConnecteur AConnecteur mâle, M12 x 1, version coudée, Codage BConnecteur BFemelle, M12 x 1, version coudée, Codage B
RI360P0-QR24M0-0512X2-H1181Codeur sans contact Incrémentiel : 512 pages1593152Type de sortieincrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
T30UDPAQCapteur ultrasonique Capteur en mode diffus3055545Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNPPlage max. (mm)1000