VE202G2AImage processing Smart Camera3800129Protocole de communicationEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Resolution1600 x 1200 Pixel
WLS28-2XW570L25SQEclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique3088117RéglableDeux niveauxSource de lumièreBlancNombre de couleurs/segments1
RKC4T-10/TXOCâble d'actionneur et de capteur / PUR Câble de raccordement6629037Longueur de câble (m)10Matériel de lignePUR
BI5-S18-VP4X/S100Capteur inductif Avec plage de température élevée1513402Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)5
PT1VR-1001-U1-H1143/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836007Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage intérieur G 1/4″ (étanchéité à l'avant)Plage de pression-1...0 bar
PT750PSIG-1014-U1-H1143/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837151Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/8″-27 NPTPlage de pression0...51,71 bar
REM-99S6C-5C12S12M-H1181Codeur absolu - Multitours100011255Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbrearbre sortant
RI360P0-QR24M0-0010X2-H1181Codeur sans contact Incrémentiel : 10 par page1593104Type de sortieincrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
VAS22-S80E-0.3-RSC5.31T/TELConnecteur d'électrovannes, type A Rallonge6606783Longueur de câble (m)0.3Matériel de lignePVC
RKS12.120T-5/TXLCâble d'actionneur et de capteur / PUR Câble de raccordement6631692Longueur de câble (m)5Matériel de lignePUR
PT40R-2008-U1-H1143/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836515Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/2″, étanchéité à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression0...40 bar
M18-3NAEL-Q8Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)3088157Source de lumièreRougeFonctionBarrière unidirectionnellePlage max. (mm)25000