REI-10S6C-4B3600-H1181Incremental Encoder100010258Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbrearbre sortant
TM18AP6FF25Q8Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe3042013Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNPPlage max. (mm)25
RKC4.5T-1-RSC4.5T/TXY6713Câble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge6632083Longueur de câble (m)1Matériel de lignePURConnecteur AFemelle, M12 x 1, Droit, Codage AConnecteur BConnecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
RKC4.4T-8.5-RSC4.4T/TELCâble d'actionneur et de capteur, PVC Rallonge6634336Longueur de câble (m)8.5Matériel de lignePVCConnecteur AFemelle, M12 x 1, Droit, Codage AConnecteur BConnecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
PT30PSIG-1014-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836790Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/8″-27 NPTPlage de pression0...2,07 bar
TBEN-L4-SE-U1Switch Ethernet non géré 8 × ports 100 Mbits100028460Connectique Ethernet8 x M12, 4 broches, codage DNombre de ports Ethernet8 portsVitesse de transmission Ethernet10/100 Mbit/sMode de protectionIP65, IP67, IP69K
S18LGRXPQPFeu de signalisation LED Balise3021341RéglableNonSource de lumièreVert, RougeNombre de couleurs/segments2
PT400R-2004-U1-H1143/XTransmetteur de pression Avec sortie de tension (3 fils)6836610Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...400 bar
R70ER2MQWireless system Serial data transmission in tree topology3813378Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFonctionTopologie d'arbre
IM72-11EX/Lmodule de commande pour électrovannes monocanal7520703HomologationsATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI, INMETRO, KOSHANombre de canaux1Type de signalSortie numériqueTension nominalealimenté par boucle
LS2LP30-900Q88Rideau lumineux de sécurité pour la protection du personnel Paire d'émetteur/récepteur3073569Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)900Nombre de faisceaux48Résolution optique (mm)30
AIDA-GP-AIDA-GP-52-10MLigne d'alimentation / PUR Câble de raccordement suivant AIDA6935647Longueur de câble (m)10Matériel de lignePURConnecteur AConnecteur mâle, Puissance push-pull, DroitConnecteur BConnecteur mâle, Puissance push-pull, Droit