RSC4T-10/TEGCâble d'actionneur et de capteur, PVC Câble de raccordement6628535Longueur de câble (m)10Matériel de lignePVCConnecteur AConnecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
WKC4.5T-0.6-RSC4.5T/TELCâble d'actionneur et de capteur, PVC Rallonge6625242Longueur de câble (m)0.6Matériel de lignePVCConnecteur AFemelle, M12 x 1, version coudée, Codage AConnecteur BConnecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
PT500PSIG-2003-I2-DA91/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837125Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18Plage de pression0...34,47 bar
VBRS4.4-2PKW3S-5/5/TELRépartiteur à deux voies Connecteur en Y avec câble, prise M12x1 et deux raccords de 8 mm de diamètre.6630454Connecteur AConnecteur mâle, M12 x 1, DroitConnecteur B2 x connecteur femelle, Ø 8 mm, version coudéeVersiondistributeur Y à câble
REI-E-113T12S-2B512-H1181codeur incrémental100011583Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)12 mmType d'arbrearbre sortant
SLLR14-840-SBarrière immatérielle de sécurité Récepteur3809012Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)840Nombre de faisceaux96Résolution optique (mm)14
VBRS4.4-2PKW3S-0.6/0.6/TXLRépartiteur à deux voies Connecteur en Y avec câble, prise M12x1 et deux raccords de 8 mm de diamètre.6630432Connecteur AConnecteur mâle, M12 x 1, DroitConnecteur B2 x connecteur femelle, Ø 8 mm, version coudéeVersiondistributeur Y à câble
VE200G1CLecteur de codes-barres — caméra intelligente Lecteur de codes-barres — caméra intelligente3810267Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETResolution752 x 480 Pixel
SLLR23-770-SBarrière immatérielle de sécurité Récepteur3809002Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)770Nombre de faisceaux44Résolution optique (mm)23
VC8S22-T80E-10/TXLConnecteur d'électrovannes, type C Câble de raccordement6606531Longueur de câble (m)10Matériel de lignePURConnecteur Aconnecteur d'électrovannes, format C
QS30EXH2OCapteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)3079164Source de lumièreIRFonctionBarrière unidirectionnellePlage max. (mm)4000
PS510-16V-04-LI2UPN8-H1141Capteur de pression Pression relative -1…16 bar100001543Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de commutation, Sortie de courant (3 conducteurs), Sortie de tension (3 conducteurs), IO-LinkRaccord de processusG 1/4″ filetage externePlage de pression-1...16 bar