PT600R-2003-I2-H1143Transmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)100032528Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18Plage de pression0...600 bar
REI-E-113T8C-4B512-H1181codeur incrémental100011610Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)8 mmType d'arbrearbre sortant
WLB32C1130PBEclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique3087488RéglableDeux niveauxSource de lumièreBlancNombre de couleurs/segments1
VBRS4.4-2WKC4T-0.6/0.6/TXLRépartiteur à deux voies Répartiteur en Y avec câble, connecteur mâle M12 x 1 vers 2 connecteurs femelles M12 x 16628152Connecteur AConnecteur mâle, M12 x 1, DroitConnecteur B2 x connecteur femelle, M12 x 1, version coudéeVersiondistributeur Y à câble
WLS28-2CW850XPBQEclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique3087807RéglableDeux niveauxSource de lumièreBlancNombre de couleurs/segments1
PT15PSIVG-1005-I2-H1141/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836775Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 7/16″-20 UNFPlage de pression-1.03...0 bar
SLSCP30-1650Q88Safety light curtain for personnel safety Cascadable Emitter/Receiver Pair3072453Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)1650Nombre de faisceaux110Résolution optique (mm)30
RES-108B10E-9E19B-B3M12Codeur absolu - Simple tour100046573Type de sortieAbsolu monotourDiamètre de bride (mm)63Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbrearbre de trou borgne
Q5XKLAF10000-Q8Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus à laser avec suppression d'arrière-plan réglable3812826Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)10000
VBRS4.4-2PKW3M-1.5/1.5/TXLRépartiteur à deux voies répartiteur Y avec câble, connecteur mâle M12 × 1 - 2 × connecteur femelle M8 × 16630410Connecteur AConnecteur mâle, M12 x 1, DroitConnecteur B2 x connecteur femelle, M8 x 1, version coudéeVersiondistributeur Y à câble
PT3000PSIG-2005-U6-H1141Transmetteur de pression sortie quotientométrique (3 fils)100002923Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 7/16″-20 UNFPlage de pression0...206,84 bar