THW-3-TRI3/4-A4-L150Accessoires Tube de protection9910453Type d'accessoireTube de protectionMatériau de boîtieracier inoxydable
RSC5T-10/TEYCâble d'actionneur et de capteur, PVC Câble de raccordement6629916Longueur de câble (m)10Matériel de lignePVCConnecteur AConnecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
IVU2PRGI16Traitement d'images Détecteur de vision de tons de gris3090914Distance focale (mm)16Source de lumièreIRResolution752 x 480 Pixel
LE550UCapteur photoélectrique Capteur laser en mode diffus (triangulation)3086752Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)1000
TB-4M12-4-CS12HRépartiteur d'actuateur/de détecteur M12 x 1 passif 4 canaux, avec connecteur M23 pour la conduite d'alimentation6611956Raccordement groupéM23 x 1EmplacementM12 x 1Nombre des emplacements4
SI-RFPT-UP5Technologie de sécurité RFID3806405Montage en cascade possibleNonRaccordement électriquecâble avec connecteurFonction de sortiePNP
SLLCP14-560P88Barrière immatérielle de sécurité Couple3089739Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)560Nombre de faisceaux64Résolution optique (mm)14
IM43-13-SRGénérateur de seuil monocanal7540041HomologationscFMus, TR CU, Homologation métrologique russeNombre de canaux1Type de signalEntrée analogiqueTension nominaleLarge plage de tension
PT1V-1013-U1-H1141Transmetteur de pression Avec sortie de tension (3 fils)100044833Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/8″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression-1...1 bar
PT600R-2104-I2-AMP3J1Transmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)100000826Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...600 bar
PT60R-1001-U1-H1144Transmetteur de pression Avec sortie de tension (3 fils)100002840Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage intérieur G 1/4″ (étanchéité à l'avant)Plage de pression0...60 bar
WKC4.4T-2-WSC4.4T/TXLCâble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge6625656Longueur de câble (m)2Matériel de lignePURConnecteur AFemelle, M12 x 1, version coudée, Codage AConnecteur BConnecteur mâle, M12 x 1, version coudée, Codage A