MAE7216Qrideau lumineux de mesure Emetteur3072507Hauteur zone surveillée (mm)1819Source de lumièreIRFonctionRideau lumineuxPlage max. (mm)13500
VAS02-A80E-5/TXLConnecteur de type A pour valve Câble de raccordement6606657Longueur de câble (m)5Matériel de lignePURConnecteur Aconnecteur d'électrovannes, format A
YB2-FSM5-2FKM5Répartiteur à deux voies répartiteur Y sans câble, connecteur mâle - 2 × connecteur femelle6635497Connecteur AConnecteur mâle, M12 x 1Connecteur B2 x connecteur femelle, M12 x 1VersionRépartiteur Y
RKS8T-30/TXLCâble d'actionneur et de capteur / PUR Câble de raccordement6630344Longueur de câble (m)30Matériel de lignePURConnecteur AFemelle, M12 x 1, Droit, Codage A
SLSCE30-1200Q8Rideau lumineux de sécurité pour la protection du personnel Emetteur permettant un montage en cascade3072412Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)1200Nombre de faisceaux80Résolution optique (mm)30
BI10-P30SR-VP4X2Capteur inductif15652Raccordement électriqueboîte à bornesConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)10
Q40AW3FF400Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe3032368Source de lumièreIRFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortieSortie par relaisPlage max. (mm)400
RI360P0-EQR24M0-IOLX2-H1141Codeur sans contact avec boîtier en acier inoxydable IO-Link1590978Type de sortieCodeur absolu multitourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
SLSCE14-450Q8Rideau lumineux de sécurité pour la protection du personnel Emetteur permettant un montage en cascade3072400Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)450Nombre de faisceaux60Résolution optique (mm)14
REM-100BA0T-3C13S12M-H1181Codeur absolu - Multitours100011270Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
WKS4.4T-0.3-RSS4.4T/TELCâble d'actionneur et de capteur, PVC Rallonge6626349Longueur de câble (m)0.3Matériel de lignePVCConnecteur AFemelle, M12 x 1, version coudée, Codage AConnecteur BConnecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
TX104P-00VPSTSérie de produits TX100 HMI Ecran 4″ avec système d'exécution TX VisuPro100049014Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)4.3Écran tactileRésistif, Film plastique à l'avant