T30SP6R W/30Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)3033939FonctionBarrière unidirectionnelleFonction de sortiePNPPlage max. (mm)60000
Q20PLPQPMACapteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation3078171Source de lumièreRouge polariséFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortiePNPPlage max. (mm)4000
THW-6-G1/2-A4-L150Accessoires Tube de protection9910461Type d'accessoireTube de protectionMatériau de boîtieracier inoxydable
PBT66UPlastic fiber bifurcated fiber3039982Type d'accessoirefibre plastiqueMatériau de boîtierPlastique
SDNB-0008D-0004Module stand-alone piconet pour DeviceNet6824084Technique de raccordement signalM8Protocole réseauDeviceNetMode de protectionIP67Type de signalSortie numérique
REI-10S10C-2B512-H1181Incremental Encoder100010225Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbrearbre sortant
TM18VP6RQ5Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)3042057FonctionBarrière unidirectionnelleFonction de sortiePNPPlage max. (mm)20000
VBRS4.4-2PKG3Z-1/1/TXLRépartiteur à deux voies Connecteur en Y avec câble, prise M12x1 et deux raccords de 8 mm, équipé d'une protection contre les arrachements.6630457Connecteur AConnecteur mâle, M12 x 1, DroitConnecteur B2 x connecteur femelle, Ø 8 mm, DroitVersiondistributeur Y à câble
TBEN-L4-8IOLModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux maîtres IO-Link6814082Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique
EA5R2400PIXMODQrideau lumineux de mesure Récepteur3078872Hauteur zone surveillée (mm)2400FonctionRideau lumineux – récepteurFonction de sortiePNP/sortie analogiquePlage max. (mm)4000
RJ45S-RJ45S-8814-1MCâble Ethernet industriel Câble de raccordement100000691Longueur de câble (m)1Matériel de lignePURConnecteur AConnecteur mâle, RJ45, DroitConnecteur BConnecteur mâle, RJ45, Droit