S30SP6FF200 W/30Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor with Fixed Background Suppression3033885Source de lumièreIRFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNPPlage max. (mm)200
SLSCE30-1350Q8Safety light curtain for personnel safety Emetteur permettant un montage en cascade3072413Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)1350Nombre de faisceaux90Résolution optique (mm)30
REI-E-113T10S-2B360-H1181codeur incrémental100011564Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbrearbre sortant
PBE46UTMLLPPlastic fiber bifurcated fiber3048056Type d'accessoirefibre plastiqueMatériau de boîtierPlastique
REI-12HA1T-2B3600-H1181Incremental Encoder100010408Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)50.8Diamètre d'arbre D (mm)9.525 mmType d'arbreArbre creux
FCS-G1/2A4-NAEX/AL100Surveillance de débit Capteur d'immersion sans processeur intégré6870384Raccord de processusG 1/2″
PT250R-2003-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837701Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18
QS18VP6FQCapteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibres optiques en verre3002797Source de lumièreIRFonctionCapteur de fibre optiqueFonction de sortiePNP
MAR3616NX485Qrideau lumineux de mesure Récepteur3072197Source de lumièreIRFonctionRideau lumineuxFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)16500
WKH4.4-10/TFEAlimentation et boissons – Hygiène, PVC Câble de raccordement6934482Longueur de câble (m)10Matériel de lignePVC
TP-203B-CF-H1141-L200/D805Détection de température Sonde9910520Sortie électriqueRésistanceRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
RSCV-RKCV5500-5M/S2500Câble pour application RFID dans la plage agro-alimentaire Rallonge6633194Longueur de câble (m)5Matériel de lignePP-EPDM