PT16R-2008-I2-DA91/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836383Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/2″, étanchéité à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression0...16 bar
RU40U-M18MS-LFX-H1151Capteur ultrasonique Capteur en mode diffus1610019Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortieFréquencePlage max. (mm)400
EC-FSFDE12-P/16Connecteur mâle à bride avec contacts imprimés, pour montage arrière6934593Nombre de pôles12Matériau boîtier à bride Aacier inoxydableFiletageM16 x 1,5
PT750PSIG-2014-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837186Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/8″-27 NPTPlage de pression0...51,71 bar
PT9V-2008-I2-H1141/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836107Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/2″, étanchéité à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression-1...9 bar
VS2KRP5VCapteur photoélectrique capteur en mode barrière (émetteur/récepteur)3058223Source de lumièreRougeFonctionBarrière unidirectionnelleFonction de sortiePNPPlage max. (mm)1200
PKW4M-10/TEGCâble d'actionneur et de capteur, PVC Câble de raccordement6628978Longueur de câble (m)10Matériel de lignePVC
PT9V-1004-U1-DA91/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836039Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression-1...9 bar
REI-12H10T-4B1024-H1181codeur incrémental100010423Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)50.8Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbreArbre creux
KLZ2-INTAccessoires de montage Support de montage6970411Type d'accessoirePièce de serrageMatériau de boîtierMétal
PS326-16D-02-2UPN8-H1141Capteur de pression Pression différentielle : 0…16 bar100017567Protocole de communicationIO-LinkSortie électrique2 x sorties de commutation, IO-LinkRaccord de processusFiletage intérieur 1/4″ NPT-18Plage de pression0...16 bar