RES-180S8S-7AAR-H1151/N0Codeur absolu - Simple tour100016354Type de sortieAbsolu monotourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)8 mmType d'arbrearbre sortant
RI360P1-QR14-ELIU5X2Codeur miniature Avec sortie analogique1590853Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI360P0-QR24M0-CNX4-2H1150Codeur sans contact CANopen1590914Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI360P0-QR24M0-0008X2-H1181Codeur sans contact Incrémentiel : 8 ppr1593103Type de sortieincrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141Codeur sans contact IO-Link1590975Type de sortieCodeur absolu multitourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI360P0-QR24M0-INCRX2-H1181Codeur sans contact Incrémentiel : 1…5 000 ppr1590910Type de sortieincrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI360P1-DSU35-ELIU5X2-H1151capteur angulaire inductif Avec sortie analogique1590866Type de sortieAbsolu monotour
RS-44S8S-3C17B-CT 1MCodeur absolu - Simple tour1545244Type de sortieAbsolu monotourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)8 mmType d'arbrearbre sortant